Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
    Danpal

    Danpal VRS System

    Google-Übersetzung,
    DANPAL®VRS SYSTEM Belüftetes Regenschutzsystem Das Prinzip von Danpal® VRS besteht darin, ein vollständiges System bereitzustellen, das die bewährte Danpalon®-Platte enthält, die die Isolierung vollständig schützt. Basierend auf natürlicher Belüftung durch einen Luftspalt hält die Konvektionsbewegung hinter den Paneelen die Isolierung trocken und behält ihre Effizienz im Laufe der Zeit bei. Die doppelte Kerbung der hinterlüfteten Paneele des Danpal® Regenschutz-Fassadensystems gewährleistet eine perfekte Wasserdichtigkeit. Die leichte, aber solide hinterlüftete Regenschutzverkleidung von Danpal® besteht aus verbindungsgebundenen Microcell-Polycarbonatplatten, die dreimal leichter sind als herkömmliche Regenschutzverkleidungen. Dieses hinterlüftete Regenschutz-Verkleidungssystem bietet eine einfache und schnelle Installation, da die Verbindungen direkt an der Stütze hergestellt werden – ohne dass zusätzliche tragende Rahmenkonstruktionen erforderlich sind.
    Spezifikation
    • You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand. Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdanpal_VRS-system
    • ProduktfamilieCladding Danpal
    • ProduktgruppeCladding Danpal
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11850
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_70_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRenovation
    • Klassifizierung07 64 13
    • Format2014TitelStanding Seam Sheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit