Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12
    Danpal

    Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K12

    Google-Übersetzung,
    Danpal Danpatherm-System. Einheitliches, hochspannendes Hochisoliersystem für Fassaden Danpatherm ist ein einzigartiges, vorgefertigtes, werkseitig montiertes Gebäudesystem, das außerhalb des Standorts montiert wird und entwickelt wurde, um eine hohe Wärmeleistung und gute Lichtdurchlässigkeit mit hervorragenden Spannfähigkeiten zu erreichen. Das System ist schnell und einfach zu installieren und reduziert Arbeits- und Baukosten. Wenn es in ein komplettes LED-Beleuchtungssystem integriert wird, schafft es tagsüber eine leuchtende Wand und nachts einen Lichtkasten. Danpatherm verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zwischen die Platten. Außenverkleidungen können bei Bedarf entfernt werden, ohne die Gebäudehülle zu beeinträchtigen.
    Spezifikation
    • Technical information:

      Module- 600/900 mm

      U value: 
      1.2 W/m²K - without insulation
      0.52 W/m²K- with insulation

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 26(-1,-5) db

      Light transmission- 38-13%

      Span up to 6 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years


      You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand.Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDanpatherm_K12
    • ProduktfamilieDanpal Façade Danpatherm
    • ProduktgruppeFacades Danpal
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11850
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameWindow walls
    • UNSPSCCode30171613
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 45 13
    • Format2014TitelStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 33 19 11
    • OmniClassTitelCladding and Curtainwall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit