Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avatar Suite Stadionstühle
Avatar Suite Stadionstühle
Avatar Suite Stadionstühle
    Daplast

    Avatar Suite Stadionstühle

    Avatar Klappsitz, Suite-Version, Sesseltyp. Empfohlen für VIP-Bereiche in erstklassigen Stadien oder zur Hervorhebung von VIP-Bereichen in Sporteinrichtungen.

    Ästhetik und Komfort:

    Avatar Suite optimiert den Raum zwischen den Reihen – wenn er zusammengeklappt ist, nimmt er nur 215 mm Tiefe ein, und der gesamte Stuhl mit Armlehne nimmt nur 305 mm Reihen-Tiefe ein.

    Avatar Suite folgt der Designlinie der gesamten Avatar-Familie, mit einer gesteppten und gepolsterten Oberfläche.

    Das Avatar-Design berücksichtigt die empfohlenen Werte des durchschnittlichen anthropometrischen Perzentils (50 %) mit einem korrekten Neigungswinkel der Rückenlehne zum Sitz, der die geeignete Tiefe hat und dessen vorderer Rand abgerundet ist, um den Komfort des Zuschauers zu verbessern. Darüber hinaus ermöglicht der Sitz freie Bewegungen und Positionsänderungen dank des großzügigen Körperstützbereichs.

    Zubehör der Avatar-Sitzreihe:

    • Becherhalter: Am Armlehnen befestigt.
    • Feste Armlehne: Am Schienensystem befestigt.
    • Armlehne mit vollständig geschlossenen Seiten.
    • Klappbare Armlehne: Für Teleskoptribünen.
    Spezifikation
    • Der Sitz und die Rückenlehne bestehen aus einem internen Stahlrahmen, der mit eingespritztem Polyurethanschaum bedeckt ist, mit einer Mindestdichte von 50 kg/m3. Der gesamte Sitz ist vollständig mit Kunstlederbezügen bezogen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber atmosphärischen Einflüssen bieten. Die Maße der Rückenlehne sind größer, um den Komfort des Zuschauers zu verbessern.

      Installationssystem:

      • Schnelle Montage: Der gesamte Sitz besteht aus einem Kunststoffsitz und einem heißverzinkten Metallprofil. Der Sitz wird vormontiert geliefert und ist bereit, an das Metallprofil auf der Tribüne befestigt zu werden.

      • Flexibilität: Das Metallprofil passt sich jeder Geometrie oder den Anforderungen der Betontreppe an. Es ermöglicht eine einfache Anpassung des Abstands zwischen den Sitzen, um die Anordnung oder die Sitzkapazität zu ändern.

      • Das Schienensystem ermöglicht es, die notwendigen Verankerungspunkte der einzelnen Metallhalterungen zur Betontreppe zu reduzieren und mögliche Schäden zu vermeiden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAvatar-Suite
    • ProduktfamilieAvatar
    • ProduktgruppeStadium seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Stadionsitze
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRetractable seats
    • OmniClassNummer23-21 29 23 11
    • OmniClassTitelFixed Stadium Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit