Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
Sittem Premium Stadionstühle
    Daplast

    Sittem Premium Stadionstühle

    Premium-Version der SITTEM Stadionsitzreihe. Mit Polsterung an Rückenlehne und Sitz, die den Komfort des Zuschauers erhöhen. Empfohlen für bevorzugte Bereiche und VIP-Bereiche in hochklassigen Sporteinrichtungen.

    Aufgrund seines Designs und Komforts wird die SITTEM Klappsitzreihe für hochklassige Sporteinrichtungen empfohlen. Mit ausgewogenen Designlinien garantieren die SITTEM Sitze Komfort und Bewegungsfreiheit dank ihrer großen Abmessungen, die den persönlichen Raum jedes Zuschauers optimieren.

    SITTEM Stadionsitze sind eine sichere Wahl aufgrund ihrer Ästhetik und ihres Komforts, die sich mit jedem Bauentwurf vereinbaren lassen. Sie sind von der FIBA zugelassen und vom IBV-Institut auf ihre Widerstandsfähigkeit zertifiziert, wobei sie den höchsten Widerstandsnormen der europäischen Norm UNE-EN 13200 entsprechen.

    Der SITTEM Premium Stadionsitz, empfohlen für VIP- und bevorzugte Bereiche, ermöglicht eine sehr breite Palette von Konfigurationen (je nach verfügbarem Raum in der Reihe). Die verschiedenen Sitzoberflächen und Zubehörteile erweitern die Anpassungsoptionen auf der Tribüne.

    Stufe 4 – Schwere Nutzung durch das Publikum (höchste Stufe gemäß der UNE-EN 13200-Norm).

    Empfohlen für:

    • Fußballstadien
    • Arenen und Sporthallen
    • Auditorien und Freizeiteinrichtungen.

    Der SITTEM Premium Sitz ist in verschiedenen Breiten erhältlich: 480 mm und 440 mm. Bitte laden Sie die technischen Datenblätter für weitere Details herunter.

    Spezifikation
    • Sittem Premium stadium seats – Technical description

      Seat and back blocks manufactured by blow moulding in copolymer polypropylene and UV stabilizing additives. Abatement structures manufactured by injection moulding in polyamide reinforced with fiberglass. The seat folds down thanks to the action of two springs.

      Sittem mechanical resistance is tested according to UNE-EN 12727. Protection against UV light according to the UNE-EN 13200-4 standard. Flame retardant on demand.

      Accessories:

      • Numbering plate.

        • Cup holder: Fixed to the armrest.

        • Fixed armrest: Fixed to the rail. Optional: armrest with fully closed sides.

        • Folding armrest: Use for telescopic stands. The armrest is mounted on a chassis made of steel and fixed to the rail. It complies with mechanical resistance according to the European standard UNE-EN 12727.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSittem-Premium
      • ProduktfamilieSittem
      • ProduktgruppeStadium seating
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-01-23
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Stadionsitze
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_72
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRetractable seats
      • OmniClassNummer23-21 29 23 11
      • OmniClassTitelFixed Stadium Seating
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit