Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sittem Basic Stadionstühle
Sittem Basic Stadionstühle
Sittem Basic Stadionstühle
    Daplast

    Sittem Basic Stadionstühle

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)

    SITTEM Stadionsitzefür Tribünen des allgemeinen Publikums und VIP-Bereiche.

    Aufgrund seines Designs und Komforts wird die SITTEM Klappsitzreihe für hochklassige Sporteinrichtungen empfohlen. Mit ausgewogenen Designlinien garantieren die SITTEM Sitze Komfort und Bewegungsfreiheit dank ihrer großen Abmessungen, die den persönlichen Raum jedes Zuschauers optimieren.

    SITTEM Stadionsitze sind eine sichere Wahl aufgrund ihrer Ästhetik und ihres Komforts, die sich mit jedem Bauentwurf vereinbaren lassen. Sie sind von der FIBA zugelassen und vom IBV-Institut auf ihre Widerstandsfähigkeit zertifiziert, wobei sie den höchsten Widerstandsnormen der europäischen Norm UNE-EN 13200 entsprechen.

    Der SITTEM Stadionsitz und seine Zubehörteile sind auf einer Schiene fixiert, die eine sehr breite Palette an Konfigurationen ermöglicht (je nach verfügbarem Raum in der Reihe). Die verschiedenen Sitzoberflächen und Zubehörteile erweitern die Anpassungsoptionen auf der Tribüne.

    Empfohlen für:

    • Fußballstadien
    • Arenen und Sporthallen
    • Auditorien und Freizeiteinrichtungen.

    Der SITTEM Basic Sitz ist in verschiedenen Breiten erhältlich: 480 mm, 440 mm und 420 mm. Bitte laden Sie die technischen Datenblätter für weitere Details herunter.

    Spezifikation
    • Sitzplätze im Sittem-Stadion – Technische Beschreibung

      Die Sitz- und Rückenblöcke werden durch Blasformen aus Copolymer-Polypropylen und UV-stabilisierenden Additiven hergestellt. Die Absenkstrukturen werden durch Spritzgießen aus mit Glasfaser verstärktem Polyamid gefertigt. Der Sitz klappt dank der Wirkung von zwei Federn herunter.

      Die mechanische Widerstandsfähigkeit von Sittem wird gemäß der Norm UNE-EN 12727 getestet. UV-Schutz gemäß der Norm UNE-EN 13200-4. Flammhemmend auf Anfrage.

      Halterungen

      Vielseitiges Befestigungssystem, das sich jeder Geometrie der Tribünen anpasst, risermontiert oder mit 3 Befestigungspunkten am Boden montiert, um Bänke mit bis zu 4 Sitzen zu bilden. Sowohl die Schienen als auch die Halterungen sind aus Stahl, mit den Abmessungen des Schienenquerschnitts 60×40 mm.

      Zubehör

      • Nummerntafel.
      • Becherhalter: Befestigt an der Armlehne.
      • Feste Armlehne: Befestigt an der Schiene.
      • Klappbare Armlehne: Für Teleskoptribünen. Die Armlehne ist auf einem Stahlrahmen montiert und an der Schiene befestigt. Sie entspricht der mechanischen Widerstandsfähigkeit gemäß der europäischen Norm UNE-EN 12727.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSittem-Basic
    • ProduktfamilieSittem
    • ProduktgruppeStadium seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Stadionsitze
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRetractable seats
    • OmniClassNummer23-21 29 23 11
    • OmniClassTitelFixed Stadium Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit