Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sittem Suite stadium seats
Sittem Suite stadium seats
    Daplast

    Sittem Suite stadium seats

    Suite-Version unserer Sittem-Sitze. Vollständig gepolsterter Sitz – Basis und Rückenlehne, der den Komfort des Zuschauers erhöht. Empfohlen für VIP-Bereiche in hochklassigen Sporteinrichtungen.

    Vollständig gepolsterter VIP-Sitz SITTEM. Seine ausgewogenen Designlinien und optimierten Abmessungen garantieren Komfort und persönlichen Raum für jeden Zuschauer.

    Der SITTEM-Sitz und seine Zubehörteile sind auf einer Schiene befestigt, die eine sehr breite Palette von Konfigurationen ermöglicht (je nach verfügbarem Raum in der Reihe) und die Anpassungsoptionen auf der Tribüne erhöht.

    Stufe 4 – Schwere Nutzung durch das Publikum (höchste Stufe gemäß der UNE-EN 13200-Norm).

    Empfohlen für:

    • Fußballstadien
    • Arenen und Sporthallen
    • Auditorien und Freizeiteinrichtungen.

    ZUBEHÖR

    • Becherhalter: Am Armlehnen befestigt.
    • Feste Armlehne: Am Schienen befestigt.
    • Armlehne mit vollständig geschlossenen Seiten.
    • Faltbare Armlehne: Wird für teleskopische Tribünen verwendet.
    Spezifikation
    • TECHNISCHE BESCHREIBUNG

      Sitzbasis und Rückenlehne aus einem S-235-JR- und S-275-JR-Stahlrahmen, überzogen mit Polyurethanschaum. Beide Teile sind vollständig mit wetterbeständigem Stoff bezogen, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Seitliche Strukturen werden durch Spritzgießen aus mit Glasfaser verstärktem Polyamid gefertigt. Der Sitz klappt dank der Wirkung von zwei Federn herunter.

      Die mechanische Widerstandsfähigkeit von Sittem wird gemäß der Norm UNE-EN 12727 getestet. Flammhemmend auf Anfrage.

      HALTERUNGEN

      Fixierungssystem, das sich jeder Geometrie der Tribünen anpasst. Auf einem Epi montierte oder am Boden befestigte Bänke (bis zu 4 Sitze) oder einzelne Halterungen, die mit 3 Befestigungspunkten fixiert werden. Sowohl Bänke als auch Halterungen sind aus Stahl, mit den Abmessungen des Schienenquerschnitts 60×40 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSittem-Suite
    • ProduktfamilieSittem
    • ProduktgruppeStadium seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Stadionsitze
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRetractable seats
    • OmniClassNummer23-21 29 23 11
    • OmniClassTitelFixed Stadium Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit