Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hammock bench

Hammock bench

Google-Übersetzung,
HAMMOCK BENCH Die Hammock-Kollektion ist einer der größten Erfolge von David Designs in den letzten Jahren und hat sich zu einem Klassiker entwickelt. Von einem pflanzlich gegerbten Leder als tragendem Teil umfasst die Kollektion alles von Stühlen bis zu Tischen. Jetzt stellen wir eine stilvolle Bank in der Kollektion vor. Hängematte ist auch als Stuhl, Sessel, Hocker, Hocker, Barhocker und Tisch erhältlich.
Spezifikation
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHammock-bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHammock
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)1820
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit