Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Google-Übersetzung,
    Keramikwaschbecken wurde aus hochwertigem Rohstoff natürlichen Ursprungs hergestellt. Dadurch ist es beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Wechsel. Außerdem verliert es mit der Zeit nicht an Farbe und Glanz und die getönte, elegante Farbe harmoniert perfekt mit den übrigen Ausstattungselementen. Eine saubere 1-Kammer-Spüle ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: bianco
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 478
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 217
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 458
      Cut-out Length [mm]: 358
      Cut-out Width [mm]: 383
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZCB_A103
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit