Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink
Kohler

K-R75791-2PC All-In-One 33" x 22" x 9-1/4" Top-mount/ undermount kitchen sink

4.6 von 5 Sternen4.6(37 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieses All-in-One-Küchenspülen-Set umfasst eine schallabsorbierende 18-Gauge-Edelstahlspüle mit großen und mittleren Becken, eine herunterziehbare Malleco-Küchenarmatur mit Seifen-/Lotionspender, zwei Spülensiebe und ein Spülenregal mit Einweichbecher. Die Spüle kann von oben oder unten montiert werden.

MERKMALE

  • Inklusive Malleco™ herunterziehbarer Küchenarmatur mit Seifen-/Lotionspender in Vibrant Stainless.
  • 1,8 gal/min (6,8 /min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (413,7 kPa).
  • Der Wasserhahn erfüllt die CalGreen-Anforderungen für Küchenarmaturen.
  • Wasserhahn erfüllt NSF 61 und NSF 372.
  • Enthält zwei Spülsiebe.
  • Inklusive Küchenspüle-Utensilienregal mit Einweichtasse.
  • Utility-Rack mit einjähriger beschränkter Garantie von KOHLER®.
  • Zwei Hahnlöcher.
  • 9 Zoll Tiefe bietet großzügigen Arbeitsbereich.
  • SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie.

Material

  • 18-Gauge-Edelstahl.

Installation

  • Top-Mount oder Under-Mount.
  • Inklusive Installationshardware.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 33", Height 9-1/4"Width 22"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-R75791-2PC
  • ProduktfamilieKitchen Sinks
  • ProduktgruppeKOHLER®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit