Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olfato precious, Steel sink, 1-bowl
Deante

Olfato precious, Steel sink, 1-bowl

Google-Übersetzung,
Die massive Stahlspüle ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie hat von Natur aus antiseptische Eigenschaften, die in Kombination mit dem stromlinienförmigen Design die Reinigung und Aufrechterhaltung eines hohen Hygieneniveaus erleichtern. Sie sieht sowohl in traditionellen als auch in modernen Räumen perfekt aus, z. B. in minimalistischen, industriellen oder skandinavischen Küchen. Eine elegante 1-Becken-Spüle ist eine perfekte Lösung für kleine Küchen und Studios mit Küchenzeile.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: titanium
    Surface type: brushed
    Material: stainless steel
    Installation method: flush, inset, under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 505
    Length [mm]: 550
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 530
    Cut-out Width [mm]: 485
    Cut-out Length [mm]: 500
    Cut-out Width [mm]: 400
    Steel thickness [mm]: 0.8
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    SINK WASTE KIT
    Finish: titanium
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZPO_D10B
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit