Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer

    Google-Übersetzung,
    Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Eine praktische 1-Kammer-Spüle mit Abtropffläche ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau. Gleichzeitig leitet die profilierte Oberfläche Wasser, das aus Gefäßen oder gewaschenen Lebensmitteln fließt, effizient ab.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 520
      Length [mm]: 1000
      Height [mm]: 203
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 980
      Cut-out Width [mm]: 500
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZQE_N713
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit