Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
    Kohler

    K-R31466-1PC Prologue® 33" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Prologue-Küchenspüle bietet Flexibilität mit ihrer Dual-Mount-Installationsoption. Diese Spüle aus Edelstahl ist mit SilentShield® ausgestattet, einem ausgeklügelten Schallabsorptionssystem, das den Lärm beim Geschirrspülen und beim Entsorgen erheblich reduziert. Eine tiefe Schüssel mit modernem Flair bietet mehr nutzbaren Platz für größere Gegenstände.

    Merkmale

    • 36" (914 mm) Mindestbreite des Unterschranks.
    • Einzelne Schüssel.
    • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
    • Abgerundete 25-mm-Ecken sind leicht zu reinigen.
    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Der herunterziehbare Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl.
    • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Die Box enthält: Spüle, zusammengebauten Vibrant Stainless Pulldown-Wasserhahn, Schüsselgestell, Sieb, Installationsmaterial.

    Material

    • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.
    • Haltbare Materialkonstruktion.
    • KOHLER Edelstahlspülen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Top-Mount oder Undermount.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R31466-1PC
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppePrologue™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.3
    • Breite (Inches)33
    • Tiefe (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit