Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Google-Übersetzung,

    Verfügbare Farben:

    • 2113 – Graphit
    • G113 – metallisches Graphit
    • A113 – Alabaster
    • S113 – grau
    • 7113 - Sand

    Bei Deante beobachten wir bereits seit 25 Jahren die sich ändernden Geschmäcker und Bedürfnisse der Benutzer. Basierend auf unserer Erfahrung haben wir zwei Kollektionen von Granitspülen eingeführt – Andante und Rapido. Was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind die avantgardistischen Abtropfflächen, während die tiefen, vergrößerten Kammern Komfort garantieren. Mit dem hochwertigsten Material des edlen Granit-Mix werden Spülen viele Jahre Freude bereiten.

    Spezifikation
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)780
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit