Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

Google-Übersetzung,
Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Eine einzigartige 2-Kammer-Spüle mit Abtropffläche ist einer geräumigeren Küche gewidmet, in der Sie mehr Platz in der Nasszone verbringen können. Für praktische zwei Kammern, die eine große Auswahl an Gefäßen und Speisen zubereiten, wurde eine praktische Libelle hinzugefügt. Gleichzeitig übernimmt es eine Trocknerfunktion und die profilierte Oberfläche leitet Wasser effizient ab.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: sand
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 2
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 1160
    Height [mm]: 224
    Bowl depth [mm]: 210
    2nd bowl depth [mm]: 210
    Cut-out Length [mm]: 1140
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZQN_7213
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit