Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

    Google-Übersetzung,
    Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Eine einzigartige 2-Kammer-Spüle mit Abtropffläche ist einer geräumigeren Küche gewidmet, in der Sie mehr Platz in der Nasszone verbringen können. Für praktische zwei Kammern, die eine große Auswahl an Gefäßen und Speisen zubereiten, wurde eine praktische Libelle hinzugefügt. Gleichzeitig übernimmt es eine Trocknerfunktion und die profilierte Oberfläche leitet Wasser effizient ab.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 2
      Minimum cabinet width [mm]: 800
      Width [mm]: 500
      Length [mm]: 1160
      Height [mm]: 224
      Bowl depth [mm]: 210
      2nd bowl depth [mm]: 210
      Cut-out Length [mm]: 1140
      Cut-out Width [mm]: 480
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZQN_N213
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit