Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

Google-Übersetzung,
Deante Granitspüle wurde aus dem hochwertigsten natürlichen Granitverbundstoff hergestellt. Nicht umsonst gibt es 18 Jahre Herstellergarantie. Es zeichnet sich gemäß der europäischen Norm PN-EN 13310 durch Schlagfestigkeit, hohe Temperatur und heftige Schuppen aus. Die elegante Oberfläche verfärbt sich nicht und verliert nicht an Glanz. Perfekt geflogen mit Holz- und Steinplatten. Die innovative 1,5-Kammer-Spüle mit Abtropffläche funktioniert perfekt in kleinen Küchen, in denen mehr als eine Kammer verwendet werden muss. Die Abtropffläche hat gleichzeitig einen Trockner, und die profilierte Oberfläche leitet Wasser, das aus Gefäßen oder gewaschenen Lebensmitteln fließt, effizient ab. Eine kleinere Kammer kann zum Spülen und Trocknen von Besteck, empfindlichen Gläsern oder zum Auftauen von Fleisch oder Gemüse verwendet werden.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 700
    Width [mm]: 490
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 194
    Bowl depth [mm]: 180
    2nd bowl depth [mm]: 120
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 470
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZQN_T513
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit