Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer
Deante

Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer

Google-Übersetzung,
Granit-Stahl-Spüle ist eine originelle Kombination aus zwei Materialien und Farben. Die elegante Abtropffläche aus Granit kontrastiert mit einer geräumigen Edelstahlkammer. Das Ganze ist jedoch sehr universell und fügt sich problemlos in moderne Interieurs im industriellen oder skandinavischen Stil ein. Eine praktische 1-Kammer-Spüle mit Abtropffläche ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau. Gleichzeitig leitet die profilierte Oberfläche Wasser, das aus Gefäßen oder gewaschenen Lebensmitteln fließt, effizient ab.
Spezifikation
  • SINK
    Finish: alabaster, steel
    Surface type: matte, satin, brushed
    Material: granite, steel 304
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 860
    Height [mm]: 220
    Bowl depth [mm]: 220
    Cut-out Length [mm]: 840
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZSR_A113
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeSinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Sekundär MaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit