Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
    Deante

    Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

    Google-Übersetzung,
    Die wirtschaftliche Spüle wurde aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Dadurch ist es schlagfest, Temperaturänderungen oder Kontakt mit chemischen Faktoren. Es verliert auch in ungeheizten Räumen nicht an Eigenschaften. Ergonomische Form erleichtert die Verwendung und Reinigung. Eine saubere 1-Kammer-Spüle ist eine perfekte Lösung in kleinen Küchen und Atelierhäusern mit Anbau. Das Produkt kann direkt in der Wand montiert werden, benötigt keinen zusätzlichen Rahmen oder in der Theke.
    Spezifikation
    • SINK
      Finish: steel, satin
      Surface type: satin, polished
      Material: steel 304
      Installation method: inset, hanging/ wall-mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 433
      Length [mm]: 533
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 220
      Cut-out Length [mm]: 513
      Cut-out Width [mm]: 413
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 2''
      WASTE KIT
      Finish: steel, grey
      Plug type: manual
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZYK_0100
    • ProduktfamilieKitchen
    • ProduktgruppeSinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit