Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Google-Übersetzung,
Cap Round wird mit 14 LEDs geliefert, Cap Quadrat wird mit 18 LEDs geliefert. Beide Typen sind wahlweise mit weißen oder blauen LEDs erhältlich. Front und Rahmen aus Aluminiumguss, silber lackiert. Die Leuchte kann sowohl in massive als auch in offene Wände eingebaut werden. Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden, Die Lichtquellen sind nicht austauschbar. Kleine Farbabweichungen von Leuchte zu Leuchte können auftreten. IP54, Klasse 2.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3215233
  • ProduktfamilieLed armaturer
  • ProduktgruppeCap led
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)112
  • Breite (mm)126
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit