Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100620BK Urinal-Schamwand AZA
100620BK Urinal-Schamwand AZA
    DELABIE

    100620BK Urinal-Schamwand AZA

    Urinal-Schamwand wandhängend. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 3 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Kanten abgerundet. Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben. Gewicht: 4 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer100620BK
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.958
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit