Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
101619 WC-Sitz
DELABIE

101619 WC-Sitz

WC-Sitz ohne Deckel, B. 360 x H. 12 x T. 433 mm. Vandalismushemmende Ausführung aus Polyethylen: widerstandsfähig und reinigungsfreundlich. Scharniere aus Edelstahl Werkstoff 1.4301. Farbe: schwarz. Für WC S21 und WC 700. Mit Befestigungsmaterial. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 1108021601]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer101619
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)435
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit