Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
110100 WC BCN P bodenstehend
DELABIE

110100 WC BCN P bodenstehend

Bodenstehendes Tiefspül-WC, B. 360 x H. 400 x T. 580 mm. Klares, elegantes Design. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,5 mm. Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Pflegeleicht durch abgerundete Kanten. und polierte Beckeninnenseite. Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm. Abgang waagerecht oder senkrecht Ø 100 mm. Mit PVC-Ablaufrohr. Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich. Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz. Schnelle und einfache Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997. Gewicht: 12 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0110100001]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer110100
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011289
  • ETIM-NameToilet closet
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit