Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
110390 WC MONOBLOCO S21 mit Spülkasten
DELABIE

110390 WC MONOBLOCO S21 mit Spülkasten

Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l, B. 370 x H. 815 x T. 620 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,5 mm. Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene. Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite. Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links). Abgang innenliegend waagerecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr. Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz. Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997. Gewicht: 21 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0110170002]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer110390
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit