Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
110390BK WC MONOBLOCO S21 mit Spülkasten
DELABIE

110390BK WC MONOBLOCO S21 mit Spülkasten

Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,5 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene. Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links). Abgang innenliegend waagerecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr. Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen matt schwarz verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz. Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997. Gewicht: 21 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer110390BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)815
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)18.099
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit