Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
110710 WC 700 S wandhängend barrierefrei
DELABIE

110710 WC 700 S wandhängend barrierefrei

Wandhängendes Tiefspül-WC, B. 360 x H. 350 x T. 700 mm. Mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung durch bewegungseingeschränkte Personen. Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen. Klares, elegantes Design. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,5 mm. Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Pflegeleicht durch abgerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite. Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm. Abgang waagerecht Ø 100 mm. Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich. Körper unten geschlossen. Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz. Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene. Edelstahl-Wandmontageplatte und 6 TORX-Sicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997. Gewicht: 14,5 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0112080001]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer110710
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)350
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit