Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120170 Waschtisch BAILA auf Säule
DELABIE

120170 Waschtisch BAILA auf Säule

Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm. Becken-Innendurchmesser: 310 mm.
Für die dekorative Raumgestaltung.
Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Oberfläche satiniert.
Materialstärke: 0,8 mm.
Kanten abgerundet.
Ohne Hahnloch.
Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.
Mit Befestigungsmaterial.
CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.
Gewicht: 12 kg.
30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer120170
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit