Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120470 Rundes Einbaubecken HEMI Ø 310
DELABIE

120470 Rundes Einbaubecken HEMI Ø 310

Rundes Einbaubecken zum Einbau von oben oder von unten. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Durchmesser des Montageausschnitts: 330 mm bei Einbau von oben, 310 mm bei Einbau von unten. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 0,8 mm. Becken nahtlos aus einem Stück gepresst. Kanten abgerundet. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 1,5 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0213470201].
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120470
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)134
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)375
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit