Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120650BK Aufsatzbecken QUADRA
DELABIE

120650BK Aufsatzbecken QUADRA

Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, Halbeinbau, 380 x 380 mm. Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Durchmesser des Montageausschnitts: 310 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Materialstärke: 1,2 mm. Oberfläche aus Teflon® matt schwarz. Becken nahtlos aus einem Stück gepresst. Kanten abgerundet. Ohne Ablaufventil. Ergänzung mit Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich. Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer120650BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.97
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit