Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
120670BK RAVA countertop washbasin
DELABIE

120670BK RAVA countertop washbasin

Google-Übersetzung,

Rundes Aufsatzwaschbecken, Halbeinbau, 420 x 420 mm.
Geeignet für klassische oder hohe Wasserhähne und Wandmischbatterien.
Innendurchmesser des Beckens: 385 mm.
Ausschnittdurchmesser: 385 mm.
Bakteriostatischer Edelstahl 304.
Mattschwarzes Teflon®-Finish.
Edelstahldicke: 1 mm.
Einteilige, nahtlos gepresste Schüssel.
Abgerundete Kanten verhindern Verletzungen.
Lieferung ohne Ablaufgarnitur. Optional kann ein Ablaufgarnitur in Schwarz (6110BK) oder Chrom (6110) hinzugefügt werden.
Ohne Überlauf.
CE-Kennzeichnung. Entspricht der europäischen Norm EN 14688.
Gewicht: 2,6 kg.
30 Jahre Garantie.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer120670BK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)420
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika