Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121750 Reihenwaschtisch TRIPLO RP für Wandmontage
DELABIE

121750 Reihenwaschtisch TRIPLO RP für Wandmontage

Reihenwaschtisch für Wandmontage, 3 Waschplätze, 1.800 x 500 mm. Mit Spritzschutz zum Schutz der dahinterliegenden Wand und für optimale Hygiene. Becken-Innendurchmesser: 310 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,5 mm. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit 3 Ablaufventilen 1 1/4". Ohne Überlauf. Mit Wandkonsolen zur Befestigung. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 22 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0211750008]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer121750
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit