Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121810 Aufsatzbecken UNITO
121810 Aufsatzbecken UNITO
    DELABIE

    121810 Aufsatzbecken UNITO

    Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, 395 x 405 mm. Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Kanten abgerundet. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 3,6 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121810
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)395
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit