Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
130110 Urinalrinne wandhängend
DELABIE

130110 Urinalrinne wandhängend

Urinalrinne wandhängend, B. 1.800 x H. 575 x T. 275 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Spülwasseranschluss von oben G 1/2. Mit 1 Spülrohr aus Edelstahl (waagerecht angeordnetes Siebrohr) für Spülung über gesamte Breite. Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Nutzung. Ablauf rechts. Mit Ablaufventil 1 1/2". Mit Befestigungsmaterial. Möglichkeit, eine oder mehrere Schamwände aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 zu verwenden (Art. 100900). Diese sind an der gewünschten Stelle direkt in der Urinalrinne zu befestigen. Montagehinweis: Wenn Sie 2 Urinale nebeneinander montieren wollen, empfehlen wir Ihnen jeweils ein Urinal mit Ablauf links und ein Urinal mit Ablauf rechts zu bestellen. Gewicht: 24,8 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer130110
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)275
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)16399
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika