Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
454122 Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage
454122 Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage
    DELABIE

    454122 Waschrinne MINERALCAST für Wandmontage

    Waschrinne für Wandmontage, 2 Waschplätze. Aus MINERALCAST: kunstharzgebundener Mineralwerkstoff. Geeignet für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Pflegeleicht durch homogene, porenfreie Oberfläche. Als durchgehende Anlage nahtlos gefertigt für einfache Reinigung und optimale Hygiene. Angenehme Haptik. Mit Hahnloch Ø 35 mittig. Mit Ablaufventil 1 1/2". Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. Alpinweiß ähnlich RAL 9016. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296. Gewicht: 64 kg. Auf Wunsch erhältlich: Winkelfüße aus MINERALCAST, Farbe Anthrazit, Verkauf stückweise (Art. 454001A oder 454010). 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer454122
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschrinne
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)148
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs
    • Klassifizierung46 61 19
    • Format2014TitelWash Water Troughs
    • OmniClassNummer23-39 41 11 17
    • OmniClassTitelWash Water Troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika