Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
130200 Einzel-Standurinal L
DELABIE

130200 Einzel-Standurinal L

Urinalrinne für Fußbodeneinbau, B. 600 x H. 1.020 x T. 300 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Spülwasseranschluss von hinten. Mit 1 Spritzkopf aus Edelstahl und 1 Schlauch. Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Platz und Nutzung. Ablauf mittig. Mit Ablaufventil 1 1/2" und integriertem Siphon (Art. 785000). Gewicht: 16,8 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0310200001]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer130200
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1123
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit