Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
130220 Urinalrinne L
DELABIE

130220 Urinalrinne L

Urinalrinne für Fußbodeneinbau, B. 1.800 x H. 1.020 x T. 300 mm. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Spülwasseranschluss von hinten. Mit 3 Spritzköpfen aus Edelstahl und 3 Schläuchen. Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Platz und Nutzung. Ablauf mittig. Mit Ablaufventil 1 1/2" und integriertem Siphon (Art. 785000). Gewicht: 34 kg. Möglichkeit, eine oder mehrere Schamwände aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 zu verwenden; diese sind an der gewünschten Stelle direkt an der Urinalrinne zu befestigen. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer130220
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1123
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)3128
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010235
  • ETIM-NameUrinal
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit