Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
134770 Urinal DELTA wandhängend
DELABIE

134770 Urinal DELTA wandhängend

Einzelurinal wandhängend spülrandlos. Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt). Abgang verdeckt. Siphon verdeckt. Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene. Mit Siphon 1 1/2" (DN 40). Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben. CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407. Gewicht: 7,5 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0311160001]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer134770
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameUrinals
  • UNSPSCCode30181506
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit