Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
180100 Trinkbrunnen ILHA auf Säule
DELABIE

180100 Trinkbrunnen ILHA auf Säule

Trinkbrunnen auf Säule. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 0,8 mm. Höhe: 915 mm. Mit Trinksprudler: verchromt, schnellschließend und einstellbare Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B. Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt. Ablauf verdeckt senkrecht. Mit Ablaufventil 1 1/4". Gewicht: 9,6 kg. 30 Jahre Garantie. [Alte Artikelnummer: 0810100000]
Technische Spezifikation
  • Referenznummer180100
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)915
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)10514
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit