Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
180820 Trinkbrunnen SD zur Wandmontage
DELABIE

180820 Trinkbrunnen SD zur Wandmontage

Trinkbrunnen für Wandmontage. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Oberfläche satiniert. Materialstärke: 1,2 mm. Kanten abgerundet. Mit Trinksprudler: verchromt, schnellschließend und einstellbare Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B. Mit Schwanenhalsarmatur zum Befüllen von Trinkflaschen: Körper aus Messing verchromt und Auslauf aus Edelstahl, mit sofortiger Abschaltung und einstellbarer Durchflussmenge, Anschluss G 3/8B. Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt. Mit Ablaufventil 1 1/4". Mit Befestigungsmaterial. Gewicht: 3 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer180820
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit