Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
182320 Handwaschbecken SXS mechanisch
DELABIE

182320 Handwaschbecken SXS mechanisch

Handwaschbecken für Wandmontage mit Kniebetätigung. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 0,8 mm. Kanten abgerundet. Mit Rückwand. Mit Schwanenhalsauslauf, Selbstschlussventil mit besonders leichter Betätigung und 7 Sekunden Laufzeit und Vormischer mit Rücklaufverhinderern. Auch ohne Armatur erhältlich (Art. 181310). Eingeprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt. Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min. Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur. Ohne Überlauf. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 4,3 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer182320
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)610
  • Breite (mm)385
  • Tiefe (mm)385
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)3523
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit