Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
184310 Handwaschbecken SXS elektronisch
DELABIE

184310 Handwaschbecken SXS elektronisch

Handwaschbecken für Wandmontage mit elektronischer Betätigung. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1 mm. Kanten abgerundet. Ohne Rückwand. Mit elektronischer Mischbatterie, integrierter Batterie und Magnetventil und Spender für Seife bzw. hydroalkoholisches Desinfektionsgel aus Messing verchromt. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min. Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur, totraumfreies Magnetventil, automatische Hygienespülung gegen Bakterienwachstum. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer184310
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWASCHTISCH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)194
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit