Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
184320 Handwaschbecken SXS elektronisch
184320 Handwaschbecken SXS elektronisch
    DELABIE

    184320 Handwaschbecken SXS elektronisch

    Handwaschbecken für Wandmontage mit elektronischer Betätigung. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1 mm. Kanten abgerundet. Mit Rückwand. Mit elektronischer Mischbatterie, integrierter Batterie und Magnetventil und Spender für Seife bzw. hydroalkoholisches Desinfektionsgel aus Messing verchromt. Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf. Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min. Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur, totraumfreies Magnetventil, automatische Hygienespülung gegen Bakterienwachstum. Mit Befestigungsmaterial. CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer184320
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWASCHTISCH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)391
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit