Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2510BEL Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2510BEL Mechanical mixer for sinks or troughs

Google-Übersetzung,
Einhebelmischer für Spültisch-Standmontage. Einlochbatterie mit schwenkbarem Auslauf (H. 155 mm, L. 230 mm) und hygienischem Strahlregler. Auslauf für die Montage eines BIOFIL-Endwasserfilters geeignet. Standard-Keramikkartusche Ø 40 mm mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Körper und Auslauf innen glatt. Auslauf aus verchromtem Messing. Durchfluss begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar. Geformter Bedienhebel. PEX-Schlauchanschlüsse G 3/8 Zoll mit Filtern und Rückflussverhinderer am Kaltwasseranschluss. Verstärkte Befestigung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer, ideal für Gesundheitseinrichtungen, Altenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Einlochbatterie geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2510BEL
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSink mixer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)183
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)279
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011328
  • ETIM-NameWashbasin mixing tap
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 43 39
  • Format2014TitelHealthcare Faucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit