Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2521EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
DELABIE

2521EP Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar. Betätigung durch Bügelgriff. Ohne Zugstangenablaufgarnitur. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2521EP
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWaschtisch-Mischbatterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)165
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)176
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1275
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit