Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35082S Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz, 400 x 400 mm
35082S Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz, 400 x 400 mm
35082S Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz, 400 x 400 mm
    DELABIE

    35082S Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz, 400 x 400 mm

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Winkelgriff 135° Basic Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Haltegriff für WC aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz. 3 Befestigungspunkte: verhindert ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfacht die Montage. Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette aus Edelstahl. Maße: 400 x 400 mm. 30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35082S
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBarrierefreiheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)345
    • Breite (mm)92
    • Tiefe (mm)745
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1316
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit