Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
510420 Dusch-Klappsitz Komfort
DELABIE

510420 Dusch-Klappsitz Komfort

Komfort-Duschklappsitz hochwiderstandsfähig. Klappsitz für Wandmontage zur festen Installation. Duschsitz für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen. Breite Ausführung. Antibakterielle Behandlung der Sitzfläche: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel. Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine®, etc.) und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32. Oberfläche Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish. Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 506 x 420 x 138 mm. Platzbedarf zusammengeklappt: 95 x 540 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. Klappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer510420
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeDuschsitz
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_51_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary seats
  • OmniClassNummer23-31 17 23
  • OmniClassTitelShower Seats

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika