Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4051C WC-Bürstengarnitur Be-Line® für Wandmontage mit Deckel
4051C WC-Bürstengarnitur Be-Line® für Wandmontage mit Deckel
    DELABIE

    4051C WC-Bürstengarnitur Be-Line® für Wandmontage mit Deckel

    WC-Bürstengarnitur mit Deckel der Produktreihe Be-Line® für Wandmontage. Verstärkte Ausführung für Wandmontage mit WC-Bürste: Fixierung mit Diebstahlsicherung. Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet anthrazit-metallic. Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar. Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht. WC-Bürste und Deckel werden beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt. Edelstahlstärke: Körper 1 mm. Maße: Ø 90 x 410 mm. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4051C
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeAccessoires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)93
    • Breite (mm)93
    • Tiefe (mm)229
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2685
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit