Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
430SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Urinal
430SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Urinal
430SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Urinal
430SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Urinal
    DELABIE

    430SBOX Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Urinal

    Wasserdichter Unterputzkasten für elektronischen Urinalspüler, Set 1/2 (Rohbauset): Kompatibel für Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten). Flansch mit integrierter Dichtung. Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne. Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel). Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm). Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen. Armatur konfiguriert für geschütztes Spülen der Rohrleitungen und Anschlusszubehör. Anschluss mit Spülrohrverbinder Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinal mit Schlauch). Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430. 30 Jahre Garantie. Mit Betätigungsplatte Artikelnummern 430000, 430010 oder 430030 bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer430SBOX
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeUrinalspüler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)267
    • Breite (mm)171
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)521
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-31 21 13
    • OmniClassTitelWater Flush Urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit