Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
441157 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC
441157 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC
441157 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC
    DELABIE

    441157 Elektronisches Ventil TEMPOMATIC

    Elektronisches Waschtisch-Ventil für Hinterwandmontage: Externe Elektronik-Box IP65. Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V. Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. Verkalkungsarmer Strahlregler. Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung). Fester Auslauf verchromt L. 170 mm mit Verdrehsicherung und Kontermutter. Flächenbündige Rosette. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. Für Wandstärke ≤ 155 mm. Magnetventil G 3/8B mit Siebdichtung. Gewindestangen zuschneidbar. Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer441157
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWaschtisch-Ventil
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1887
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010340
    • ETIM-NameElectronic tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit