Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
462 Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage mit Deckel, 13 Liter
DELABIE

462 Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage mit Deckel, 13 Liter

Rechteckiger Edelstahl-Abfallbehälter für Papierhandtücher für Wandmontage. Verstärkte Ausführung mit Deckel. Edelstahl hochglanzpoliert. Fassungsvermögen: 13 Liter. Edelstahlstärke: 1 mm. Maße: 150 x 280 x 320 mm. 30 Jahre Garantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer462
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessoires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)457
  • Breite (mm)283
  • Tiefe (mm)151
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)3191
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung12 46 33
  • Format2014TitelWaste Receptacles
  • OmniClassNummer23-21 43 23
  • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika