Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
464006 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
464006 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
464006 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
464006 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
464006 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC
    DELABIE

    464006 Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC

    Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Set 2/2 (Fertigbauset): Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz. Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik. Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte. Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser. Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit. 2 Auslösungsarten: - Berührungslos: spült automatisch nach Verlassen des Nutzers. Gewährleistet Spülung des WC-Beckens nach jedem Nutzer. - Auslösung gezielt mit unabhängigem Druckknopf mit Antiblockiersicherheit. Spülung auch bei Stromausfall möglich. „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l). 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden). Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung. Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm. Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck. Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie. Mit Installationssystem Artikelummern 564060DE oder 564065DE oder mit Unterputzkasten 464PBOX bestellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer464006
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC-Spülarmatur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)186
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)14
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)601
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit